text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
Model neted
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
Polioximetilenă (POM)
D=Diametrul exterior
6
L=lungime
7
Cursă S
1,3
D1
5
D2
6,5
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
12
Forța arcului la început F1 aprox. N
6
L1
1
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
Manșon și arc din oțel inoxidabil.
Bilă din oțel inoxidabil sau POM.
Version
Manșon gol. Bilă întărită, strălucitoare.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought