Element de presare elastic Model neted oțel inoxidabil 03070-308
- Indexare, poziționare și fixare rapidă a componentelor
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, instalații, comerț, gospodărie
- Utilizabil universal
- Ușor de montat
- Bila întărită
Unitatea de vânzare
1,30 € / Bucată
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Element de presare elastic
Varianta 1
Model neted
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
Polioximetilenă (POM)
D=Diametrul exterior
8
L=lungime
9
Cursă
S
1,6
D1
6,5
D2
8,5
Dispozitiv de împingere a formei
Bilă
Forța arcului
Standard
Forța arcului
la sfârșit
F2 aprox. N
12
Forța arcului
la început
F1 aprox. N
6
L1
1
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
Manșon și arc din oțel inoxidabil.
Bilă din oțel inoxidabil sau POM.
Bilă din oțel inoxidabil sau POM.
Version
Manșon gol. Bilă întărită, strălucitoare.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.