text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Element de presare şi tragere elastic
Varianta 1
cu siguranță anti-rotire
Formă
H
Materialul corpului de bază
oțel
Materialul componentei
Știft din oțel
D=filet
M12X1,5
H=Cursă
6,12
L=lungime
20
D1
M4
D2
5,5
D3
6,78
F1 N
20
F2 N
60
Forța arcului
întărit
Forța arcului la sfârșit F2 aprox. N
103
Forța arcului la început F1 aprox. N
35
L1
27,5
L3
1,38
R
5,5
SW
8
T min.
8
UNSPSC Code
31161704
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Steel.
Version
Threaded sleeve trivalent blue passivated.
Screw case hardened and black oxidised.
Spring strength - standard or intensified.
Note
The push-pull spring plungers, also called two-way spring plungers are used to engage, position or clamp various components. The hexagonal tapped pin which cannot rotate can be used for traction or thrust.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem