{"product":{"productId":"agid.16986","price":7.99,"name":"Piese rezistente la tensiune și compresiune cu protecție anti-răsucire forma H"},"currency":"EUR"}
- Element de presiune universal
- Blocarea, poziționarea sau fixarea diferitelor componente
- Se poate utiliza ca șurub de tracțiune sau șurub de presiune
Descriere
Material
Oțel.
Version
Manșon filetat galvanizat, pasivat albastru.
Șuruburi filetate întărite pentru aplicare, brunate.
Forța arcului standard, forța arcului întărită.
Șuruburi filetate întărite pentru aplicare, brunate.
Forța arcului standard, forța arcului întărită.
Note
Elementele de tragere și presare elastice, cunoscut și ca elemente de presare universale, servesc la blocarea, poziționarea sau prinderea diverselor componente. Bolțul filetat care este asigurat împotriva rotirii prin forma sa hexagonală poate fi utilizate fie ca bolț de tragere, fie de presiune.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.