Piesă de presiune laterală cu arc forța întărită a arcului plastic verde 03330-01-300813
- Rezistent la murdărie
- Poate fi apăsat
- Diverse forțe ale arcului
Unitatea de vânzare
6,36 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Piesă de presiune laterală cu arc
Varianta 1
forța întărită a arcului
Materialul
corpului de bază
plastic
Culoarea
corpului de bază
verde
Materialul
componentei
oțel
Componenta
suprafeței
întărit și lustruit
D1=Diametrul exterior
8
D2=diametrul găurii 2
11,9
D=Diametrul exterior
12
L1=lungime
13,3
L=lungime
13
F
aprox. N
100
UNSPSC Code
31161704
±S
1,2
Descriere
Material
Manșon și arc din plastic.
Șurub de presiune din oțel.
Șurub de presiune din oțel.
Version
Bolț de presiune cementat și brunat.
Note
Piesele de presiune laterale cu arc servesc poziționării și prinderii, menținerii pe poziție și fixării pieselor de prelucrat în situații de utilizare care pot genera multă murdărie.
De exemplu: vopsire și sablare.
Calculul dimensiunii X:
Y > = L1-D1/2, atunci X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, atunci X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Forță mică a arcului = arc albastru
Forță standard a arcului = arc roșu
Forță mare a arcului = arc verde
De exemplu: vopsire și sablare.
Calculul dimensiunii X:
Y > = L1-D1/2, atunci X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, atunci X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Forță mică a arcului = arc albastru
Forță standard a arcului = arc roșu
Forță mare a arcului = arc verde
Assembly
Manșonul este presat în orificiu.
Recomandăm umezirea manșonului înainte de montaj.
Recomandăm umezirea manșonului înainte de montaj.
Drawing reference
1) Unealtă de asamblare
2) Unele dimensiuni au o formă diferită a știftului
Y = înălțimea piesei de prelucrat
W = lungimea piesei de prelucrat
X = cota de coordonate
Z = diametrul de oprire
2) Unele dimensiuni au o formă diferită a știftului
Y = înălțimea piesei de prelucrat
W = lungimea piesei de prelucrat
X = cota de coordonate
Z = diametrul de oprire
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.