{"product":{"productId":"agid.24747","price":5.47,"name":"Plăci de presiune laterală elastice, cu arc din plastic, bolțuri de presiune din oțel"},"currency":"EUR"}
- Rezistent la murdărie
- Poate fi apăsat
- Diverse forțe ale arcului
Descriere
Material
Manșon și arc din plastic.
Șurub de presiune din oțel.
Șurub de presiune din oțel.
Version
Bolț de presiune cementat și brunat.
Note
Piesele de presiune laterale cu arc servesc poziționării și prinderii, menținerii pe poziție și fixării pieselor de prelucrat în situații de utilizare care pot genera multă murdărie.
De exemplu: vopsire și sablare.
Calculul dimensiunii X:
Y > = L1-D1/2, atunci X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, atunci X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Forță mică a arcului = arc albastru
Forță standard a arcului = arc roșu
Forță mare a arcului = arc verde
De exemplu: vopsire și sablare.
Calculul dimensiunii X:
Y > = L1-D1/2, atunci X=D1/2-S
Y < L1-D1/2, atunci X =D1/2-S-((L1-D1/2-Y)*0,123)
Forță mică a arcului = arc albastru
Forță standard a arcului = arc roșu
Forță mare a arcului = arc verde
Assembly
Manșonul este presat în orificiu.
Recomandăm umezirea manșonului înainte de montaj.
Recomandăm umezirea manșonului înainte de montaj.
Drawing reference
1) Unealtă de asamblare
2) Unele dimensiuni au o formă diferită a știftului
Y = înălțimea piesei de prelucrat
W = lungimea piesei de prelucrat
X = cota de coordonate
Z = diametrul de oprire
2) Unele dimensiuni au o formă diferită a știftului
Y = înălțimea piesei de prelucrat
W = lungimea piesei de prelucrat
X = cota de coordonate
Z = diametrul de oprire
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.