{"product":{"productId":"agid.27662","price":25.31,"name":"Închideri automate din plastic, cu mâner, pliabile, formă A, cu blocare"},"currency":"EUR"}
- Operare rapidă și ușoară
- Variante cu încuietoare
- Pentru grosimi ale foii de ușă de 2 - 22 mm
Descriere
Material
PC/ABS.
Version
Carcasă neagră, albă sau bej.
Mâner negru, cromat, alb sau bej.
Mâner negru, cromat, alb sau bej.
Note
Datorită mânerului încastrat, aceste elemente de fixare cu clichet sunt concepute pentru montarea la nivel în uși, clapete și capote.
Disponibile în patru dimensiuni diferite pentru diferite grosimi ale foilor de ușă. Asigurare suplimentară datorită variantelor cu încuietoare.
Mânerul pretensionat previne zăngănitul.
Inflamabilitate (versiune din plastic): listată UL94-HB.
Moment de rotație max. pentru strângerea șuruburilor: 2 Nm.
Disponibile în patru dimensiuni diferite pentru diferite grosimi ale foilor de ușă. Asigurare suplimentară datorită variantelor cu încuietoare.
Mânerul pretensionat previne zăngănitul.
Inflamabilitate (versiune din plastic): listată UL94-HB.
Moment de rotație max. pentru strângerea șuruburilor: 2 Nm.
Method of operation
Prin împingerea mânerului, închizătoarea este adusă în poziția deschisă, iar ușa se poate deschide. Blocarea se asigură automat prin împingerea ușii. Închizătoarea poate fi operată și de pe partea posterioară.
Application
- Industria auto
- Tehnică medicală
- Industria constructoare de mașini
- Ambarcațiuni și construcții navale
- Aerospațial
- Industria mobilei
- Tehnică medicală
- Industria constructoare de mașini
- Ambarcațiuni și construcții navale
- Aerospațial
- Industria mobilei
Assembly
1. Realizați decupajul de montare în conformitate cu schița.
2. Atașați suportul de montare.
3. Fixare din spate cu ajutorul pieselor de montaj.
2. Atașați suportul de montare.
3. Fixare din spate cu ajutorul pieselor de montaj.
Scope of delivery
În pachetul de livrare este inclus un suport de montaj, precum și șuruburi adecvate (M5) și un cornier de montaj.
Încuietorile cu clichet sunt livrate cu câte 2 chei fiecare.
În pachetul de livrare nu sunt incluse șuruburi (M5) pentru cornierul de montaj.
Încuietorile cu clichet sunt livrate cu câte 2 chei fiecare.
În pachetul de livrare nu sunt incluse șuruburi (M5) pentru cornierul de montaj.
Drawing reference
1) Canat de ușă
2) Cadru
3) Mâner
4) Suport de montare
5) Înălțimea suportului de montare (a se vedea tabelul H7)
6) Decupaj de montare
2) Cadru
3) Mâner
4) Suport de montare
5) Înălțimea suportului de montare (a se vedea tabelul H7)
6) Decupaj de montare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.