{"product":{"productId":"agid.27703","price":87.68,"name":"Închideri automate, oțel inoxidabil, cu mâner, pliabile, formă A"},"currency":"EUR"}
- Potrivit pentru utilizare la interior și exterior
- Operare rapidă și ușoară
- Pentru grosimi ale foii de ușă de 2 - 22 mm
- Variante cu încuietoare
Descriere
Material
Stainless steel 1.4401.
Version
șlefuit și lustruit sau sablat mat.
Note
Datorită mânerului încastrat, aceste elemente de fixare cu clichet sunt concepute pentru montarea la nivel în uși, clapete și capote.
Disponibile în două dimensiuni diferite pentru diferite grosimi ale foilor de ușă. Asigurare suplimentară datorită variantelor cu încuietoare. Sistemul de blocare se închide la fel, fiecare poate fi deschis cu aceeași cheie.
Mânerul pretensionat previne zăngănitul.
Moment de rotație max. pentru strângerea șuruburilor: 2,4 Nm.
Forma A: cu posibilitate de închidere
Forma B: fără posibilitate de închidere
Disponibile în două dimensiuni diferite pentru diferite grosimi ale foilor de ușă. Asigurare suplimentară datorită variantelor cu încuietoare. Sistemul de blocare se închide la fel, fiecare poate fi deschis cu aceeași cheie.
Mânerul pretensionat previne zăngănitul.
Moment de rotație max. pentru strângerea șuruburilor: 2,4 Nm.
Forma A: cu posibilitate de închidere
Forma B: fără posibilitate de închidere
Method of operation
Prin tragerea mânerului, închizătoarea este adusă în poziția deschisă, iar ușa se poate deschide. Blocarea se asigură automat prin împingerea ușii. Închizătoarea poate fi operată și de pe partea posterioară.
Application
- Industria auto
- Industria constructoare de mașini
- Construcție de ambarcațiuni și nave
- Aerospațial
- Autorulote și caravane
- Tehnică medicală
- Industria constructoare de mașini
- Construcție de ambarcațiuni și nave
- Aerospațial
- Autorulote și caravane
- Tehnică medicală
Assembly
1. Realizați decupajul de montare în conformitate cu schița.
2. Atașați suportul de montare.
3. Fixare din spate cu ajutorul pieselor de montaj.
2. Atașați suportul de montare.
3. Fixare din spate cu ajutorul pieselor de montaj.
Scope of delivery
În pachetul de livrare este inclus un suport de montaj, precum și șuruburi adecvate (M4) și un cornier de montaj.
Încuietorile cu clichet sunt livrate cu câte 2 chei fiecare.
În pachetul de livrare nu sunt incluse șuruburi (M5) pentru cornierul de montaj.
Încuietorile cu clichet sunt livrate cu câte 2 chei fiecare.
În pachetul de livrare nu sunt incluse șuruburi (M5) pentru cornierul de montaj.
Drawing reference
1) Canat de ușă
2) Cadru
3) Mâner
4) Suport de montare
5) Înălțimea suportului de montare (a se vedea tabelul H7)
6) Decupaj de montare
2) Cadru
3) Mâner
4) Suport de montare
5) Înălțimea suportului de montare (a se vedea tabelul H7)
6) Decupaj de montare
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.