text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Product description
Datorită mânerului încastrat, aceste încuietori cu clichet sunt concepute pentru montarea la nivel în uși, clapete și capote. Mânerul pretensionat previne zăngănitul.
Material
Carcasă din oțel.
Version
Carcasă cu strat de acoperire în câmp electrostratic, negru.
Note
Protecție la apă și praf datorită garniturii.

Grosimea foii ușii max. 6 mm.

Încuietoarea este cu închidere identică, adică fiecare încuietoare poate fi deschisă cu aceeași cheie.

Forma A: montare din spate.
Forma B: montare din partea de operare.
Method of operation
Prin tragerea mânerului, închizătoarea este adusă în poziția „deschis”, iar ușa se poate deschide. Blocarea se asigură automat prin împingerea ușii.
Assembly
1. Realizați decupajul de montare în conformitate cu schița.
2. Fixați încuietoarea cu clichet din spate sau dinspre partea de operare, în funcție de varianta constructivă.
Scope of delivery
Garnitura și 2 chei sunt incluse în pachetul de livrare.
Șuruburile sau piulițele pentru fixarea încuietoarelor cu clichet și a suportului de montaj nu sunt incluse în pachetul de livrare.
Drawing reference
1) Decupaj de montare
2) Garnitură
3) Foaie de ușă

Descoperiți gama de produse norelem