{"product":{"productId":"agid.36261","price":29.61,"name":"Încuietori cu clichet, din oțel sau oțel inoxidabil, cu mâner, rabatabil, montaj cu etrier de montare"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel negru, cu strat de acoperire în câmp electrostatic.
Oțel inoxidabil lustruit.
Oțel inoxidabil lustruit.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Încuietori cu clichet, din oțel sau oțel inoxidabil, cu mâner, rabatabil, montare cu etrier de montaj, forma A
de la
32,58 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Încuietori cu clichet, din oțel sau oțel inoxidabil, cu mâner, rabatabil, montaj cu suport de montare, forma B
de la
29,61 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Product description
Datorită mânerului încastrat, aceste încuietori cu clichet sunt concepute pentru montarea la nivel în uși, clapete și capote. Mânerul pretensionat previne zăngănitul.
Material
Carcasă din oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel negru, cu strat de acoperire în câmp electrostatic.
Oțel inoxidabil lustruit.
Oțel inoxidabil lustruit.
Note
Grosimea foii ușii max. 10 mm.
Forma A: cu blocare.
Forma B: fără blocare.
Sistemul de închidere are închidere identică, adică fiecare încuietoare poate fi deschisă cu aceeași cheie.
Forma A: cu blocare.
Forma B: fără blocare.
Sistemul de închidere are închidere identică, adică fiecare încuietoare poate fi deschisă cu aceeași cheie.
Method of operation
Prin tragerea mânerului, închizătoarea este adusă în poziția „deschis”, iar ușa se poate deschide. Blocarea se asigură automat prin împingerea ușii.
Assembly
1. Realizați decupajul de montare în conformitate cu schița.
2. Introduceți încuietoarea prin față, în orificiul de montaj.
3. Strângeți piulița din spate, acest lucru trage suportul de montare la panoul ușii și fixează încuietoarea în orificiul de montaj.
2. Introduceți încuietoarea prin față, în orificiul de montaj.
3. Strângeți piulița din spate, acest lucru trage suportul de montare la panoul ușii și fixează încuietoarea în orificiul de montaj.
Scope of delivery
Piulițele și etrierele de montare sunt incluse în pachetul de livrare.
Încuietorile cu clichet blocabile sunt livrate fiecare cu câte două chei.
Încuietorile cu clichet blocabile sunt livrate fiecare cu câte două chei.
Drawing reference
1) Decupaj de montare
2) Foaie de ușă
3) Cadru
2) Foaie de ușă
3) Cadru