text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Încuietoare cu clemă rotativă
Varianta 2
Știft oțel
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
oțel inoxidabil A2
Componenta suprafeței
lucios
D=Diametru
8
H=înălțime
29
L=lungime
16,3
D1
14
D2
25
D3
30
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
Forța de extragere F kN
1,1
Forța de forfecare kN
4,8
Forța de menținere N
250
Forța de strângere N
250
H1
14,5
H2
5,5
M
M2x3
Rezistență la temperaturi
≤180 °C
T
6
T1
6-20
T2
2,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Product description
Încuietoarele cu clemă rotativă servesc la schimbarea și închiderea rapidă și simplă a dispozitivelor sau clapetelor.
Prinderea fără scule scurtează timpul de echipare.
Material
Carcasă din oțel inoxidabil.
Bolț din oțel.
Cap rotativ din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă lucioasă.
Bolț nichelat.
Buton de rotire din oțel inoxidabil, lucios.
Note
Sunt furnizate șuruburi de montare din oțel inoxidabil M3.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 20 mm.

În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Asigurați-vă că capul rotativ este în poziția „OFF”.
Așezați catarama în placa de fixare preasamblată.
Rotiți capul rotativ în poziția „ON”.
Când este complet fixat, se poate auzi un semnal de clic.
Drawing reference
1) Placă
Accessory
Plăci de prindere 05592-30
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought