{"product":{"productId":"agid.34139","price":73.83,"name":"Șurub de tensionare pivotant din oțel inoxidabil, cap pivotant din oțel inoxidabil"},"currency":"EUR"}
- Forțe mari de tensionare de până la 400 N
- Ideal pentru spații strâmte
- Semnal de clic la închidere
- Șuruburi de montare incluse
- Posibilitate de montaj pentru plăci cu o grosime cuprinsă între 6 și 20 mm
Descriere
Product description
Încuietoarele cu clemă rotativă servesc la schimbarea și închiderea rapidă și simplă a dispozitivelor sau clapetelor.
Prinderea fără scule scurtează timpul de echipare.
Prinderea fără scule scurtează timpul de echipare.
Material
Carcasă din oțel inoxidabil.
Bolț din oțel.
Cap rotativ din oțel inoxidabil.
Bolț din oțel.
Cap rotativ din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă lucioasă.
Bolț nichelat.
Buton de rotire din oțel inoxidabil, lucios.
Bolț nichelat.
Buton de rotire din oțel inoxidabil, lucios.
Note
Sunt furnizate șuruburi de montare din oțel inoxidabil M3.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 20 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 până la 20 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Asigurați-vă că capul rotativ este în poziția „OFF”.
Așezați catarama în placa de fixare preasamblată.
Rotiți capul rotativ în poziția „ON”.
Când este complet fixat, se poate auzi un semnal de clic.
Așezați catarama în placa de fixare preasamblată.
Rotiți capul rotativ în poziția „ON”.
Când este complet fixat, se poate auzi un semnal de clic.
Drawing reference
1) Placă
Accessory
Plăci de prindere 05592-30
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.