Încuietoare cu clemă rotativă cu cap rotativ, plat oțel inoxidabil 05591-15162
- Element de închidere pentru conectarea a două panouri separate
- Ideal pentru spații înguste
- Semnal de clic la închidere
- Posibilitate de montaj forma A pentru plăci cu o grosime de 6 sau 12 mm
- Șuruburi de montare incluse
Unitatea de vânzare
48,21 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Încuietoare cu clemă rotativă
Varianta 1
cu cap rotativ, plat
Varianta 2
Bolțuri din oțel inoxidabil
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
D=Diametru
5
L=lungime
15,5
D1
14
D2
25
D3
20
D4
21
D5
14
D6
26
D7
4,4
D8
2,4
Forța de extragere F
kN
1,2
Forța de forfecare
kN
1,8
Forța de menținere
N
60
Forța de strângere
N
60
H
11,5
H1
6,5
M
M2x3
Rezistență la temperaturi
≤180 °C
T
6
T1
6-10
UNSPSC Code
31161544
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
Carcasă din oțel inoxidabil.
Bolț din oțel inoxidabil.
Știft din oțel inoxidabil.
Cap rotativ din oțel inoxidabil.
Bolț din oțel inoxidabil.
Știft din oțel inoxidabil.
Cap rotativ din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă lucioasă.
Bolț lucios.
Șift lucios.
Cap rotativ din oțel inoxidabil, lucios.
Bolț lucios.
Șift lucios.
Cap rotativ din oțel inoxidabil, lucios.
Note
Sunt furnizate șuruburi de montare M2 sau M3.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 sau 12 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea 12 până la 20 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 sau 12 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea 12 până la 20 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Drawing reference
1) Placă
Accessory
Plăci de prindere 05592
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.