text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Încuietoare cu clemă rotativă
Varianta 1
cu cap rotativ, plat
Varianta 2
Bolțuri din oțel inoxidabil
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Materialul componentei
oțel inoxidabil
D=Diametru
8
L=lungime
23
D1
18
D2
34
D3
32
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
Forța de extragere F kN
2,6
Forța de forfecare kN
3,2
Forța de menținere N
90
Forța de strângere N
90
H
15,4
H1
10
M
M3x4
Rezistență la temperaturi
≤180 °C
T
12
T1
12-20
UNSPSC Code
31161544
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
Carcasă din oțel inoxidabil.
Bolț din oțel inoxidabil.
Știft din oțel inoxidabil.
Cap rotativ din oțel inoxidabil.
Version
Carcasă lucioasă.
Bolț lucios.
Șift lucios.
Cap rotativ din oțel inoxidabil, lucios.
Note
Sunt furnizate șuruburi de montare M2 sau M3.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 sau 12 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea 12 până la 20 mm.

În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Drawing reference
1) Placă
Accessory
Plăci de prindere 05592
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem