text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație de siguranță
Materialul corpului de bază
zinc
Suprafața corpului de bază
cromat
H=înălțime
18,5
S = grosimea maximă a peretelui
7
SW = lățimea cheii
27
Acționare
Cheie
UNSPSC Code
27111705
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
Carcasă, acționare, piuliță și cheie din zinc turnat sub presiune.
Garnitură plată din cauciuc.
Version
Carcasă și acționare cromate sau negre, vopsite în câmp electrostatic.
Cheie cromată.
Note
Încuietoare rotativă de siguranță cu limbă montată pe arc. Poate fi utilizat pe dreapta sau pe stânga cu o distanță de închidere de 90°. Șurubul rotativ poate fi instalat preasamblat. Piulița de fixare este proiectată pe o parte ca o piuliță de împământare cu gheare.

Apă și praf protejate conform IP65.

Vă rugăm să comandați cheia separat. Încuietoarea poate fi deschisă și închisă numai cu o cheie specifică. Cheia poate fi scoasă numai în poziția închis. Când încuietoarea este deschisă, cheia acționează ca un comutator.

Vă rugăm să comandați limba în versiunea dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.

*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Drawing reference
1) Cheia poate fi scoasă când este închisă
2) Cheia nu este detașabilă în stare deschisă
Accessory
Limbă pentru încuietoare cu sfert de rotație, din oțel 05569.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem