{"product":{"productId":"agid.35279","price":0.86,"name":"Încuietoare cu sfert de rotație de siguranță"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă, acționare, piuliță și cheie din zinc turnat sub presiune.
Garnitură plată din cauciuc.
Garnitură plată din cauciuc.
Version
Carcasă și acționare cromate sau negre, acoperite cu pulbere.
Cheie cromată.
Cheie cromată.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă, acționare, piuliță și cheie din zinc turnat sub presiune.
Garnitură plată din cauciuc.
Garnitură plată din cauciuc.
Version
Carcasă și acționare cromate sau negre, acoperite cu pulbere.
Cheie cromată.
Cheie cromată.
Note
Încuietoare rotativă de siguranță cu limbă montată pe arc. Poate fi utilizat pe dreapta sau pe stânga cu o distanță de închidere de 90°. Șurubul rotativ poate fi instalat preasamblat. Piulița de fixare este proiectată pe o parte ca o piuliță de împământare cu gheare.
Apă și praf protejate conform IP65.
Vă rugăm să comandați cheia separat. Încuietoarea poate fi deschisă și închisă numai cu o cheie specifică. Cheia poate fi scoasă numai în poziția închis. Când încuietoarea este deschisă, cheia acționează ca un comutator.
Vă rugăm să comandați limba în versiunea dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Apă și praf protejate conform IP65.
Vă rugăm să comandați cheia separat. Încuietoarea poate fi deschisă și închisă numai cu o cheie specifică. Cheia poate fi scoasă numai în poziția închis. Când încuietoarea este deschisă, cheia acționează ca un comutator.
Vă rugăm să comandați limba în versiunea dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Drawing reference
1) Cheia poate fi scoasă când este închisă
2) Cheia nu este detașabilă în stare deschisă
2) Cheia nu este detașabilă în stare deschisă
Accessory
Limbă pentru încuietoare cu sfert de rotație, din oțel 05569.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.