text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Acționare și carcasă din zinc turnat sub presiune.
Piuliță din oțel.
Version
Acționare și carcasă cromate.
Piuliță zincată.
Note
Încuietoare cu zăvor pentru utilizarea în combaterea incendiilor.
Grosimi ale ușilor de la 0 până la 4 mm.
Poate fi utilizat pe dreapta sau pe stânga cu o distanță de închidere de 90°.

Vă rugăm să comandați limba în varianta dorită separat.

*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Method of operation
Lacătul poate fi deschis doar de profesioniști. Ca lacăt se poate utiliza atât lama pârghiei toporului de pompier conform DIN 14924, cât și cheia hidrantului A sau B conform DIN 3223 și cheia de cuplaj BC, conform DIN 14822-1.
Accessory
Limbi din oțel 05570 sau oțel inoxidabil 05578-12, fără opritor.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem