Încuietoare cu sfert de rotație, cu compresie zinc cromat 05574-45351
- Domenii de aplicare: Tehnica de transport, asamblare, logistică, construcții de dulapuri de distribuție
- Cursa de strângere 6 mm
- Rezistent la vibrații, rezistent la agitare
- Apă și praf protejate conform IP 65
Sales unit
15,43 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Compression latch
Main
material
zinc
Surface finish
body
chromed
H=Height
35,5
S=Max. wall thickness
16
SW=key width
27
Actuation
double lug 5 mm
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
Description
Material
Carcasă, acționare și piuliță din zinc turnat sub presiune.
Garnitură plată CR.
Garnitură plată CR.
Version
Carcasă și acționare cromate.
Piuliță zincată.
Piuliță zincată.
Note
Elementele de blocare rotative prin compresie sunt utilizate în principal pentru uși și carcase care necesită o presiune de contact mai mare din partea garniturii. Se poate utiliza pe partea dreaptă sau stângă. Procesul de închidere are loc întotdeauna în sensul acelor de ceasornic. Șurubul rotativ poate fi instalat preasamblat. Rezistent la vibrații și „blocat” în poziția finală printr-un blocaj cu arc. Testat conform DIN EN 60068-2-64 (vibrații) și DIN EN 60068-2-27 (șoc), standard de testare 61373. Rezistent la vibrații în conformitate cu cerințele pentru aplicații feroviare de categoria 1, clasa B (=cea mai mare cerință).
Protecție împotriva apei și prafului conform IP65.
Vă rugăm să comandați separat cleștele în versiunea dorită. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Protecție împotriva apei și prafului conform IP65.
Vă rugăm să comandați separat cleștele în versiunea dorită. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Functions
Rotirea dispozitivului de acționare în sensul acelor de ceasornic rotește limba cu 90° și o aduce în poziția închisă. O nouă rotație de 90° strânge limba în direcție axială și astfel crește presiunea de contact. Cursa de strângere este de 6 mm. Cu marcaj pe carcasă pentru poziția „blocat”.
Drawing reference
Activare:
a) Pătrat de 8 mm
b) Cheie dublă de 3 mm
c) Cheie dublă de 5 mm
d) Triunghi de 8 mm
a) Pătrat de 8 mm
b) Cheie dublă de 3 mm
c) Cheie dublă de 5 mm
d) Triunghi de 8 mm
Accessory
Cheie tubulară 05586.
Limbi pentru șurub rotativ fără opritor din oțel 05570.
Limbi pentru șurub rotativ fără opritor din oțel 05570.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.