text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language

norelem positions - Sistem flexibil de piese standard

Descoperiți gama de produse norelem

KeyVisual_Vorteil_Normteil_grau_de



Sistemul nostru flexibil de piese standard



Gama de piese standard pentru construcția de scule și dispozitive. Construiți un dispozitiv în care piesele de prelucrat sunt fixate și prelucrate? Atunci veți găsi toate piesele standard de care aveți nevoie în grupul principal „norelem fixează”. Ordinea grupurilor corespunde succesiunii construcției. Bază, amplasare, poziționare, tensionare, operare și accesorii.

   



Piese standard de la norelem



În prezentarea generală a produselor, vă oferim o gamă largă de piese standard și piese de operare. Piesele standard sunt fabricate conform standardelor actuale DIN/ISO și sunt supuse unui control al calității. Acest lucru vă garantează dumneavoastră, în calitate de client, produse sigure și de înaltă calitate.



Piesele noastre standard sunt utilizate în principal în domeniul construcției de mașini și dispozitive (de exemplu, ca elemente de dispozitiv). De la elemente standard clasice, cum ar șuruburile și piulițele, la elemente de operare, cum ar fi mânerele mașinilor sau manetele de prindere și tensionare, până la tehnologia complexă de tensionare și acționare. Gama cuprinzătoare de produse norelem vă oferă o gamă largă de componente DIN și standard, astfel încât să puteți găsi rapid și sigur produsul potrivit.

   



Avantajele pieselor standard



Utilizarea pieselor standard prezintă avantaje. Multe proprietăți ale pieselor standard sunt standardizate (normate) și pot fi schimbate/înlocuite simplu și ușor.



norelem are o capacitate de livrare ridicată, astfel încât să vă primiți bunurile rapid și sigur. Toate datele CAD pentru elementele standard individuale sunt disponibile pentru a fi descărcate gratuit. Astfel, puteți integra fără probleme toate datele tehnice și geometrice în sistemul dumneavoastră și vă puteți concentra în totalitate asupra proiectării. De asemenea, experții noștri vor fi bucuroși să vă sfătuiască personal cu privire la orice întrebare pe care o aveți despre gamă.