{"product":{"productId":"agid.18056","price":15,"name":"Încuietoare cu sfert de rotație, zinc"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă, acționare și piuliță din zinc turnat sub presiune.
Garnitură plată CR.
Garnitură plată CR.
Version
Carcasă și acționare cromate.
Piuliță zincată.
Piuliță zincată.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Carcasă, acționare și piuliță din zinc turnat sub presiune.
Garnitură plată CR.
Garnitură plată CR.
Version
Carcasă și acționare cromate.
Piuliță zincată.
Piuliță zincată.
Note
Elementele de blocare rotative prin compresie sunt utilizate în principal pentru uși și carcase care necesită o presiune de contact mai mare din partea garniturii. Se poate utiliza pe partea dreaptă sau stângă. Procesul de închidere are loc întotdeauna în sensul acelor de ceasornic. Șurubul rotativ poate fi instalat preasamblat. Rezistent la vibrații și „blocat” în poziția finală printr-un blocaj cu arc. Testat conform DIN EN 60068-2-64 (vibrații) și DIN EN 60068-2-27 (șoc), standard de testare 61373. Rezistent la vibrații în conformitate cu cerințele pentru aplicații feroviare de categoria 1, clasa B (=cea mai mare cerință).
Protecție împotriva apei și prafului conform IP65.
Vă rugăm să comandați separat cleștele în versiunea dorită. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Protecție împotriva apei și prafului conform IP65.
Vă rugăm să comandați separat cleștele în versiunea dorită. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Functions
Rotirea dispozitivului de acționare în sensul acelor de ceasornic rotește limba cu 90° și o aduce în poziția închisă. O nouă rotație de 90° strânge limba în direcție axială și astfel crește presiunea de contact. Cursa de strângere este de 6 mm. Cu marcaj pe carcasă pentru poziția „blocat”.
Drawing reference
Activare:
a) Pătrat de 8 mm
b) Cheie dublă de 3 mm
c) Cheie dublă de 5 mm
d) Triunghi de 8 mm
a) Pătrat de 8 mm
b) Cheie dublă de 3 mm
c) Cheie dublă de 5 mm
d) Triunghi de 8 mm
Accessory
Cheie tubulară 05586.
Limbi pentru șurub rotativ fără opritor din oțel 05570.
Limbi pentru șurub rotativ fără opritor din oțel 05570.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.