text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Încuietoare cu sfert de rotație
Varianta 1
cu posibilitate de blocare
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
D=Diametru
30
H=înălțime
18
S = grosimea maximă a peretelui
8
Acționare
Cheie identică
Corp bază cheie din oțel
1.4401
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Oțel inoxidabil 1.4401..

Version
lucioasă.
Note
Șurubul rotativ poate fi instalat preasamblat. Carcasă cu piuliță de fixare și cilindru cu plăcuță, cu chei identice, inclusiv 2 chei (încuietoare 1333).

Vă rugăm să comandați limba în versiunea dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.

*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Drawing reference
1) Garnitură plată
Accessory
Cheie tubulară pentru elemente de blocare rotative 05586.
Limbă pentru încuietoare rotativă din oțel inoxidabil 05566-07.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem