{"product":{"productId":"agid.20713","price":41.63,"name":"Încuietoare rotativă, cu posibilitate de închidere, oțel inoxidabil 1.4401, diametrul carcasei 30 mm"},"currency":"EUR"}
Material
Stainless steel 1.4401.
Version
lucioasă.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Stainless steel 1.4401.
Version
lucioasă.
Note
Șurubul rotativ poate fi instalat preasamblat. Carcasă cu piuliță de fixare și cilindru cu plăcuță, cu chei identice, inclusiv 2 chei (încuietoare 1333).
Vă rugăm să comandați limba în versiunea dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Vă rugăm să comandați limba în versiunea dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu fiecare carcasă.
*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Drawing reference
1) Garnitură plată
Accessory
Cheie tubulară pentru elemente de blocare rotative 05586.
Limbă pentru încuietoare rotativă din oțel inoxidabil 05566-07.
Limbă pentru încuietoare rotativă din oțel inoxidabil 05566-07.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.