text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Încuietoare cu clemă rotativă
Varianta 1
cu locaș hexagonal
Formă
A
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
oțel inoxidabil
Componenta suprafeței
lucios
D=Diametru
17
H=înălțime
10,7
D1
10
D2
28
D3
4
D4
21
D5
28
D6
17
Forța de extragere F kN
1
Forța de forfecare kN
1,2
Forța de menținere N
60
Forța de strângere N
60
H1
3,4
H2
2
M
M2,5
Rezistență la temperaturi
≤180 °C
T
6
T1
>6
T2
3,5
UNSPSC Code
31161544
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
Carcasă și mâner, oțel inoxidabil 1.4305.
Știft, oțel inoxidabil 1.4310.

Version
lucioasă.
Note
Sunt furnizate șuruburi de montare din oțel inoxidabil M2,5.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 mm.

În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Asigurați-vă că mânerul este în poziția „OFF”.
Introduceți încuietoarea rotativă în placa de prindere și rotiți mânerul în poziția „ON”.
Când se fixează complet, se aude un sunet clic.
Drawing reference
1) Posibilitate de montaj 1
2) Posibilitate de montaj 2
3) Placă
4) Adecvat pentru șuruburi de fixare (cu cap înecat) M2,5
Accessory
Placă de prindere, oțel inoxidabil, pentru încuietoare rotativă, cu mâner îngropat 05592-05.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem