text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material

Carcasă și mâner, oțel inoxidabil 1.4305.

Știft, oțel inoxidabil 1.4310.

Version
lucioasă.
Note
Sunt furnizate șuruburi de montare din oțel inoxidabil M2,5.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 mm.

În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Asigurați-vă că mânerul este în poziția „OFF”.
Introduceți încuietoarea rotativă în placa de prindere și rotiți mânerul în poziția „ON”.
Când se fixează complet, se aude un sunet clic.
Drawing reference
1) Posibilitate de montaj 1
2) Posibilitate de montaj 2
3) Placă
4) Adecvat pentru șuruburi de fixare (cu cap înecat) M2,5
Accessory
Placă de prindere, oțel inoxidabil, pentru încuietoare rotativă, cu mâner îngropat 05592-05.

Descoperiți gama de produse norelem