Încuietoare cu clemă rotativă cu mâner îngropat oțel inoxidabil A2 lucios 05592-03-12813
Unitatea de vânzare
78,76 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Încuietoare cu clemă rotativă
Varianta 1
cu mâner îngropat
Formă
B
Materialul
corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Suprafața
corpului de bază
lucios
Materialul
componentei
oțel inoxidabil
Componenta
suprafeței
lucios
D=Diametru
28
H=înălțime
16,5
D1
13
D2
39
D3
25
D4
32
D5
39
D6
28
Forța de extragere F
kN
1
Forța de forfecare
kN
2,5
Forța de menținere
N
30
Forța de strângere
N
30
H1
8,5
H2
2
M
M2,5
Rezistență la temperaturi
≤180 °C
T
6
T1
>6
T2
3,5
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
Carcasă și mâner, oțel inoxidabil 1.4305.
Știft, oțel inoxidabil 1.4310.
Version
lucioasă.
Note
Sunt furnizate șuruburi de montare din oțel inoxidabil M2,5.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Asigurați-vă că mânerul este în poziția „OFF”.
Introduceți încuietoarea rotativă în placa de prindere și rotiți mânerul în poziția „ON”.
Când se fixează complet, se aude un sunet clic.
Introduceți încuietoarea rotativă în placa de prindere și rotiți mânerul în poziția „ON”.
Când se fixează complet, se aude un sunet clic.
Drawing reference
1) Posibilitate de montaj 1
2) Posibilitate de montaj 2
3) Placă
4) Adecvat pentru șuruburi de fixare (cu cap înecat) M2,5
2) Posibilitate de montaj 2
3) Placă
4) Adecvat pentru șuruburi de fixare (cu cap înecat) M2,5
Accessory
Placă de prindere, oțel inoxidabil, pentru încuietoare rotativă, cu mâner îngropat 05592-05.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.