{"product":{"productId":"agid.34938","price":76.54,"name":"Încuietoare rotativă, din oțel inoxidabil, cu mâner îngropat"},"currency":"EUR"}
Material
Housing and grip stainless steel 1.4310.
Pin stainless steel 1.4305.
Version
lucioasă.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Housing and grip stainless steel 1.4310.
Pin stainless steel 1.4305.
Version
lucioasă.
Note
Sunt furnizate șuruburi de montare din oțel inoxidabil M2,5.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 6 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Asigurați-vă că mânerul este în poziția „OFF”.
Introduceți încuietoarea rotativă în placa de prindere și rotiți mânerul în poziția „ON”.
Când se fixează complet, se aude un sunet clic.
Introduceți încuietoarea rotativă în placa de prindere și rotiți mânerul în poziția „ON”.
Când se fixează complet, se aude un sunet clic.
Drawing reference
1) Posibilitate de montaj 1
2) Posibilitate de montaj 2
3) Placă
4) Adecvat pentru șuruburi de fixare (cu cap înecat) M2,5
2) Posibilitate de montaj 2
3) Placă
4) Adecvat pentru șuruburi de fixare (cu cap înecat) M2,5
Accessory
Placă de prindere, oțel inoxidabil, pentru încuietoare rotativă, cu mâner îngropat 05592-05.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.