text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Quarter turn lock
Version 1
long
Main material
zinc
Surface finish body
chromed
H=Height
40
S=Max. wall thickness
18
SW=key width
27
Actuation
triangle 7 mm
UNSPSC Code
31161544
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Carcasă și acționare din zinc turnat sub presiune.
Version
Carcasă și acționare cromate.
Note
Clasa de protecție IP65. Acest lucru se realizează printr-o garnitură inelară suplimentară sub acționare și o garnitură plată aplicată pe carcasă. Șurubul rotativ poate fi instalat preasamblat.

Vă rugăm să comandați limba în versiunea dorită separat. Fiecare limbă poate fi combinată cu această carcasă.

*Dimensiunea A rezultă din combinația dintre încuietoare și limbă și este afișată în cazul unor limbi de încuietoare adecvate.
Drawing reference
Acționare:
a) Cheie pătrată de 8 mm
b) Canelură
c) Cheie cu bărbie dublă de 3 mm
d) Cheie triunghiulară de 7 mm
Accessory
Cheie tubulară 05586.
Limbă pentru încuietoare cu sfert de rotație, din oțel 05569.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought