Quarter turn lock small version stainless steel A4 05566-03-4318
- Închidere pentru clapete, dulapuri de comandă, dulapuri din tablă sau uși de mașină
- Domenii de aplicare: Tehnica de transport, asamblare, logistică, construcții de dulapuri de distribuție
- Apă și praf protejate conform IP 65
- Oțel inoxidabil 1.4404
- Acționare: pătrat 7 mm și 8 mm, barbă dublă 3 mm și 5 mm, comutator
Unitatea de vânzare
25,67 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Designation
Quarter turn lock
Version 1
small version
Main
material
stainless steel A4
D=diameter
28
H=Height
18
S=Max. wall thickness
8
Actuation
double lug 3 mm
Steel code
1.4404
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descriere
Material
Carcasă din oțel inoxidabil 1.4404.
Acționare și piuliță de fixare din oțel inoxidabil 1.4404.
Version
Bright.
Note
The quarter turn lock can be installed pre-assembled. For right or left use. Water and dust protected acc. to IP65 from DIN EN 60529.
Please order required tongue version separately. Every tongue can be combined with every housing.
*Dimension A results from the combination of the quarter turn lock and the tongue and is specified with the matching tongues.
Please order required tongue version separately. Every tongue can be combined with every housing.
*Dimension A results from the combination of the quarter turn lock and the tongue and is specified with the matching tongues.
Drawing reference
Actuation:
a) square 7 mm
b) square 8 mm
c) double lug 3 mm
d) double lug 5 mm
e) T-grip
f) triangle 7 mm
1) O-ring
2) flat seal
a) square 7 mm
b) square 8 mm
c) double lug 3 mm
d) double lug 5 mm
e) T-grip
f) triangle 7 mm
1) O-ring
2) flat seal
Accessory
Key 05586.
Tongue for stainless steel quarter-turn lock 05566-07.
Tongue for stainless steel quarter-turn lock 05566-07.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.