text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Încuietoare cu clemă rotativă
Varianta 2
Știft oțel
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil A2
Materialul componentei
poliamidă
D=Diametru
8
H=înălțime
43,9
L=lungime
20
D1
18
D2
34
D3
40
D4
28
D5
18
D6
35
D7
6,5
D8
3,4
Forța de extragere F kN
1,6
Forța de forfecare kN
3
Forța de menținere N
250
Forța de strângere N
250
H1
14,7
H2
32,3
L1
8,5
M
M3x6
Rezistență la temperaturi
≤130 °C
T
9
T1
9-20
T2
5,5
T3
6
T4
2,5
T5
6-9
T6
3
UNSPSC Code
31161544
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
Mecanismele de prindere rotative servesc la schimbarea și închiderea rapidă și simplă a dispozitivelor sau a clapetelor.
Prinderea fără scule scurtează timpul de echipare.
Material
Carcasă din oțel inoxidabil.
Bolț din oțel.
Cap rotativ din oțel inoxidabil sau material termoplastic PA (poliamidă).
Version
Carcasă lucioasă.
Bolț nichelat.
Cap rotativ din PA ranforsat cu fibre de sticlă, negru.
Cap rotativ din oțel inoxidabil, lucios.
Note
Sunt incluse șuruburi de fixare M2 sau M3, din oțel inoxidabil.

Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 9 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 9 până la 20 mm.
Posibilitate de montare 3 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 4 pentru plăci cu grosimea > 6 mm până la < 9 mm.

În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Asigurați-vă că capul rotativ este în poziția „OFF”.
Glisați sau așezați catarama peste placa de fixare preasamblată.
Apăsați în jos capul rotativ și rotiți în poziția ON”.
Când se fixează complet, se aude un sunet clic.
Drawing reference
1) Posibilitate de montare 1
2) Posibilitate de montare 2
3) Posibilitate de montare 3
4) Posibilitate de montare 4
5) Placă
6) Șaibă de distanțare
Accessory
Plăci de prindere, din oțel, pentru mecanisme de prindere rotative 05592-30.
Șaibe de distanțare, din oțel inoxidabil, pentru mecanisme de prindere rotative 05592-15.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem