{"product":{"productId":"agid.34152","price":76.21,"name":"Mecanism de prindere rotativ, din oțel inoxidabil, retractil, cap rotativ din plastic sau din oțel inoxidabil "},"currency":"EUR"}
Descriere
Product description
Mecanismele de prindere rotative servesc la schimbarea și închiderea rapidă și simplă a dispozitivelor sau a clapetelor.
Prinderea fără scule scurtează timpul de echipare.
Prinderea fără scule scurtează timpul de echipare.
Material
Carcasă din oțel inoxidabil.
Bolț din oțel.
Cap rotativ din oțel inoxidabil sau material termoplastic PA (poliamidă).
Bolț din oțel.
Cap rotativ din oțel inoxidabil sau material termoplastic PA (poliamidă).
Version
Carcasă lucioasă.
Bolț nichelat.
Cap rotativ din PA ranforsat cu fibre de sticlă, negru.
Cap rotativ din oțel inoxidabil, lucios.
Bolț nichelat.
Cap rotativ din PA ranforsat cu fibre de sticlă, negru.
Cap rotativ din oțel inoxidabil, lucios.
Note
Sunt incluse șuruburi de fixare M2 sau M3, din oțel inoxidabil.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 9 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 9 până la 20 mm.
Posibilitate de montare 3 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 4 pentru plăci cu grosimea > 6 mm până la < 9 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Posibilitate de montare 1 pentru plăci cu grosimea 9 mm.
Posibilitate de montare 2 pentru plăci cu grosimea > 9 până la 20 mm.
Posibilitate de montare 3 pentru plăci cu grosimea 6 mm.
Posibilitate de montare 4 pentru plăci cu grosimea > 6 mm până la < 9 mm.
În cazul depășirii forței de strângere, între plăci apare o fantă de peste 0,1 mm.
Method of operation
Asigurați-vă că capul rotativ este în poziția „OFF”.
Glisați sau așezați catarama peste placa de fixare preasamblată.
Apăsați în jos capul rotativ și rotiți în poziția ON”.
Când se fixează complet, se aude un sunet clic.
Glisați sau așezați catarama peste placa de fixare preasamblată.
Apăsați în jos capul rotativ și rotiți în poziția ON”.
Când se fixează complet, se aude un sunet clic.
Drawing reference
1) Posibilitate de montare 1
2) Posibilitate de montare 2
3) Posibilitate de montare 3
4) Posibilitate de montare 4
5) Placă
6) Șaibă de distanțare
2) Posibilitate de montare 2
3) Posibilitate de montare 3
4) Posibilitate de montare 4
5) Placă
6) Șaibă de distanțare
Accessory
Plăci de prindere, din oțel, pentru mecanisme de prindere rotative 05592-30.
Șaibe de distanțare, din oțel inoxidabil, pentru mecanisme de prindere rotative 05592-15.
Șaibe de distanțare, din oțel inoxidabil, pentru mecanisme de prindere rotative 05592-15.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.