text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material

Oțel inoxidabil 1.4305..

Version
lucioasă.
Note
Sunt furnizate șuruburi M2,5, din oțel inoxidabil.

Opțiunea de montaj 1: pentru forma B pentru placă cu grosimea 6-12 mm.
Opțiunea de montaj 2: pentru forma B pentru placă cu grosimea > 12 mm și pentru forma A pentru placă cu grosimea > 6 mm.

Pentru opțiunea de montaj 1: pentru plăci subțiri (mai puțin de 11 mm), baza plăcii de prindere iese din placă.
Assembly
La montaj, țineți cont de alinierea plăcii de prindere la încuietoarea rotativă.
Drawing reference
1) Posibilitate de montaj 1
2) Posibilitate de montaj 2
3) Placă
4) Adecvat pentru șuruburi de fixare (cu cap înecat) M2,5

Descoperiți gama de produse norelem