text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material
Carcasă din oțel.
Version
Carcasă cu strat de acoperire în câmp electrostratic, negru.
Note
Protecție la apă și praf datorită garniturii.

Grosimea foii ușii max. 6 mm.

Încuietoarea este cu închidere identică, adică fiecare încuietoare poate fi deschisă cu aceeași cheie.

Forma A: este prevăzut un ochi de lacăt pentru siguranță suplimentară cu un lacăt.
Method of operation
Prin tragerea mânerului, închizătoarea este adusă în poziția „deschis”, iar ușa se poate deschide. Blocarea se asigură automat prin împingerea ușii.
Assembly
1. Realizați decupajul de montare în conformitate cu schița.
2. Atașați suportul de montaj.
3. Fixați încuietoarea cu clichet din spate, cu ajutorul piulițelor.
Scope of delivery
Piulițele, garnitura, cele 2 chei și suportul de montaj sunt incluse în pachetul de livrare.
Șuruburile pentru suportul de montaj nu sunt incluse în pachetul de livrare.
Drawing reference
1) Decupaj de montare
2) Etanșare

Descoperiți gama de produse norelem