text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Bowden cable
Version 1
with plastic sleeve
Version 2
with screw nipple
Main material
stainless steel
Component material
plastic
L=Length
1000
B
7
B1
8
D
1,5
D1
5
D2
9
D3
5
D4
4,8
L1
964,4
L2
19,5
L3
2,5
L4
2,5
UNSPSC Code
31161542
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Material
Cablu de sârmă din oțel inoxidabil.
Manșon de tracțiune din sârmă de oțel cu acoperire din plastic la interior și exterior.
Manșon POM.
Niplu Zamak.
Niplu cu șurub din oțel.
Version
Carcasa și manșonul cablului Bowden negru.
Racord cu șurub galvanizat.
Note
Cablurile Bowden sunt utilizate pentru a transmite forța de tracțiune și sunt utilizate în combinație cu declanșatoarele ca o telecomandă.
Sunt disponibile diferite variante de lungime ale cablului Bowden. Cablul Bowden poate fi scurtat corespunzător în timpul montării pentru a asigura precizie la montarea în aplicația respectivă.

Următoarele puncte trebuie luate în considerare la montarea cablurilor Bowden:
Lungimea capătului liber al cablului se poate modifica datorită unghiului de pozare, a razei de curbură și a sarcinii.
În timpul pozării, trebuie să se acorde o atenție deosebită pentru a se asigura că raza minimă de curbură, în acest caz R = 65 mm, nu scade sub această valoare. O rază prea strânsă poate duce la o uzură și o frecare mai mare. Trebuie evitată, de asemenea, scăderea temporară sub raza minimă de curbură în timpul montării, deoarece în caz contrar mantaua cablului va fi deteriorată. De asemenea, mantaua este concepută doar pentru absorbția forțelor de compresiune. Dacă este trasă prea tare, spirala internă va fi întinsă și deteriorată permanent.

Rezistență la tracțiune max. 1000 N.
Scope of delivery
Cablu de sârmă cu niplu, manșon de tracțiune, manșon și niplu cu șurub.
Drawing reference
1) Manșon
2) Niplu cu șurub
3) Construcție 1x19
4) Niplu
5) Manșon de tragere
6) Cablu de sârmă
Accessory
Dispozitive de declanșare 05596 sau încuietori cu clichet 05596-06.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought