{"product":{"productId":"agid.35924","price":14.51,"name":"Încuietori cu pârghie de compresie, din zinc"},"currency":"EUR"}
Material
Carcasă din zinc turnat sub presiune.
Etrier, șurub și piuliță din oțel.
Etrier, șurub și piuliță din oțel.
Version
Carcasă neagră, cu strat de acoperire în câmp electrostatic.
Etrier, șurub și piuliță galvanizate.
Etrier, șurub și piuliță galvanizate.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Încuietori cu pârghie de compresie din zinc, forma A, fără posibilitate de blocare
de la
14,51 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Încuietori cu pârghie de compresie din zinc, forma B, blocabile
de la
17,83 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Product description
Încuietorile cu compresie sunt utilizate în principal pentru uși, clapete, elemente de acoperire și carcase, unde este necesară o presiune de contact mai mare a etanșării pentru a închide componentele sub presiune.
Pârghia lor creează o forță de strângere care presează garniturile împreună. Ca urmare, acestea prezintă o rezistență sporită la vibrații, praf și/sau apă.
Pârghia lor creează o forță de strângere care presează garniturile împreună. Ca urmare, acestea prezintă o rezistență sporită la vibrații, praf și/sau apă.
Material
Carcasă din zinc turnat sub presiune.
Etrier, șurub și piuliță din oțel.
Etrier, șurub și piuliță din oțel.
Version
Carcasă neagră, cu strat de acoperire în câmp electrostatic.
Etrier, șurub și piuliță galvanizate.
Etrier, șurub și piuliță galvanizate.
Note
Cursă de reglare H1 reglabilă opțional de la 2 mm la 19 mm sau de la 24 mm la 42 mm.
Grosimea foii ușii max. 5 mm.
Forma A: fără posibilitate de blocare
Forma B: cu posibilitate de blocare
Sistemul de închidere are închidere identică, adică fiecare încuietoare poate fi deschisă cu aceeași cheie.
Grosimea foii ușii max. 5 mm.
Forma A: fără posibilitate de blocare
Forma B: cu posibilitate de blocare
Sistemul de închidere are închidere identică, adică fiecare încuietoare poate fi deschisă cu aceeași cheie.
Method of operation
Prin acționarea butonului, încuietoarea trece în poziția de deschidere și ușa poate fi deschisă.
Închiderea manetei presează ușa împotriva cadrului.
Închiderea manetei presează ușa împotriva cadrului.
Application
- Construcția de mașini
- Dulapuri de comandă
- Construcția de vehicule
- Echipamente de laborator
- Industria ambalajelor
- Dulapuri de comandă
- Construcția de vehicule
- Echipamente de laborator
- Industria ambalajelor
Assembly
1. Realizați decupajul de montare în conformitate cu schița.
2. Introduceți încuietoarea prin față, în orificiul de montaj.
3. Strângeți șurubul din spate, prin aceasta suportul de montare este tras pe panoul ușii și fixează încuietoarea în orificiul de montaj.
2. Introduceți încuietoarea prin față, în orificiul de montaj.
3. Strângeți șurubul din spate, prin aceasta suportul de montare este tras pe panoul ușii și fixează încuietoarea în orificiul de montaj.
Scope of delivery
Șuruburile, piulițele și etrierele de montaj sunt incluse în pachetul de livrare.
Încuietorile cu manetă de compresie, cu posibilitate de blocare sunt livrate fiecare cu 2 chei.
Încuietorile cu manetă de compresie, cu posibilitate de blocare sunt livrate fiecare cu 2 chei.
Drawing reference
1) Decupaj de montare