text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Product description
Încuietorile cu compresie sunt utilizate în principal pentru uși, clapete, elemente de acoperire și carcase, unde este necesară o presiune de contact mai mare a etanșării pentru a închide componentele sub presiune.
Calea de strângere creează o forță de strângere care presează garniturile împreună. Ca urmare, acestea prezintă o rezistență sporită la vibrații, praf și/sau apă.
Material
Carcasă, poliamidă termoplastică, ranforsată cu fibre de sticlă.
Mâner și bolț din zinc turnat sub presiune.
Version
Carcasă neagră.
Mâner negru sau cromat.
Note
Cursa de reglare H1 reglabilă între 10 mm și 60 mm.

Grosimea foii ușii max. 9 mm.
Distanța de strângere este de 5 mm.

Cu protecție împotriva apei și a prafului prin intermediul etanșării carcasei.

Sistemul de închidere are închidere identică, adică fiecare încuietoare poate fi deschisă cu aceeași cheie.

Pe mânerul în formă de T și pe carcasă este prevăzută o gaură D1 pentru introducerea suplimentară a unui lacăt.
Method of operation
Folosiți o cheie pentru a debloca încuietoarea. Rabatarea mânerului în formă de T eliberează forța de strângere, astfel încât ușa poate fi deschisă prin rotirea mânerului la 90° (stânga sau dreapta).
Rotirea mânerului în formă de T la 90° readuce bolțul în poziția de blocare. Forța de strângere este creată prin rabatarea mânerului în formă de T, iar bolțul este apăsat pe cadru.
Încuietoarea poate fi asigurată cu cheia sau cu un lacăt suplimentar.
Application
- Construcția de mașini
- Dulapuri de comandă
- Construcția de vehicule
- Echipamente de laborator
- Industria ambalajelor
Assembly
1. Realizați decupajul de montare în conformitate cu schița.
2. Introduceți încuietoarea prin față, în orificiul de montaj.
3. Fixați din spate cu ajutorul piulițelor.
Scope of delivery
Piulițele pentru șuruburile de fixare injectate și 2 chei sunt incluse în pachetul de livrare.
Drawing reference
1) Decupaj de montare
2) Etanșare
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem