{"product":{"productId":"agid.35407","price":2.13,"name":"Adaptor din oțel, oțel inoxidabil sau zinc, pentru tije"},"currency":"EUR"}
Material
Adaptor din oțel, oțel inoxidabil sau zinc.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Adaptor din oțel, oțel inoxidabil sau zinc, pentru tije, forma A
de la
2,84 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Adaptor din oțel, oțel inoxidabil sau zinc, pentru tije, forma B
de la
2,13 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Adaptor din oțel, oțel inoxidabil sau zinc.
Note
Adaptoarele pentru tije servesc la îmbinarea tijelor rotunde și a celor plate cu pârghii pivotante. Cu ajutorul adaptoarelor și al combinației de pârghii pivotante și tije, se formează un sistem de închidere în 2 sau 3 puncte, care poate fi utilizat, de exemplu, pentru securizarea dulapurilor electrice.
Accessory
05569 Limbă pentru încuietoare cu un sfert de rotație, din oțel.
05570 Limbă pentru încuietoare cu un sfert de rotație, din oțel.
05601-05 Adaptor pentru tije rotunde din oțel, oțel inoxidabil sau zinc.
05601-12 Tije rotunde din oțel, pentru pârghii pivotante.
05601-21 Tije plate din oțel, pentru pârghii pivotante.
05601-22 Încuietoare cu tijă, din plastic sau zinc, pentru tije plate.
05570 Limbă pentru încuietoare cu un sfert de rotație, din oțel.
05601-05 Adaptor pentru tije rotunde din oțel, oțel inoxidabil sau zinc.
05601-12 Tije rotunde din oțel, pentru pârghii pivotante.
05601-21 Tije plate din oțel, pentru pârghii pivotante.
05601-22 Încuietoare cu tijă, din plastic sau zinc, pentru tije plate.