{"product":{"productId":"agid.35179","price":3.2,"name":"Adaptor pentru limbi, din material plastic sau zinc"},"currency":"EUR"}
Material
Adaptor, din material plastic sau zinc.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Adaptor pentru limbi, din zinc, forma A
de la
3,20 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Adaptor pentru limbi, din material plastic, forma B
de la
3,20 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Adaptor, din material plastic sau zinc.
Note
Adaptoarele pentru limbi sunt utilizate în combinație cu limbile pentru încuietori rotative sau cu adaptorul pentru tije (05601-05). Cu ajutorul adaptorului, pot fi realizate sisteme de închidere cu 1, 2 sau 3 puncte, cu pârghie pivotantă (05600-02).
Accessory
05600-02 Pârghie pivotantă, din plastic.
05569 Limbă pentru încuietoare cu un sfert de rotație, din oțel.
05570 Limbă pentru încuietoare cu un sfert de rotație, din oțel.
05601-05 Adaptor din oțel, oțel inoxidabil sau zinc, pentru tije.
05569 Limbă pentru încuietoare cu un sfert de rotație, din oțel.
05570 Limbă pentru încuietoare cu un sfert de rotație, din oțel.
05601-05 Adaptor din oțel, oțel inoxidabil sau zinc, pentru tije.