{"product":{"productId":"agid.35173","price":1.24,"name":"Bucșe pentru limbi, din zinc"},"currency":"EUR"}
Material
Bucșe din zinc.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Bucșe pentru limbi, din zinc, forma A
de la
1,78 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Bucșe pentru limbi, din zinc, forma B
de la
1,24 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Bucșe din zinc.
Note
Bucșele pentru limbi servesc la îmbinarea pârghiilor pivotante și a limbilor. Cu ajutorul bucșelor și în combinație cu adaptorul pentru limbile de blocare rotative 05601-10, adaptorul pentru tije rotunde 05601-05 sau încuietoarea cu tijă pentru tije plate, se formează un sistem de închidere în sau 3 puncte, care poate fi utilizat, de exemplu, pentru securizarea dulapurilor electrice.
Accessory
05569 Limbă pentru încuietoare cu un sfert de rotație, din oțel.
05570 Limbă pentru încuietoare cu un sfert de rotație, din oțel.
05601-10 Adaptor pentru limbi, din material plastic sau zinc.
05601-22 Încuietoare cu tijă, din plastic sau zinc, pentru tije plate.
05601-05 Adaptor din oțel, oțel inoxidabil sau zinc, pentru tije.
05570 Limbă pentru încuietoare cu un sfert de rotație, din oțel.
05601-10 Adaptor pentru limbi, din material plastic sau zinc.
05601-22 Încuietoare cu tijă, din plastic sau zinc, pentru tije plate.
05601-05 Adaptor din oțel, oțel inoxidabil sau zinc, pentru tije.