{"product":{"productId":"agid.35388","price":7.46,"name":"Semicilindru profilat pentru pârghie pivotantă, forma B"},"currency":"EUR"}
Descriere
Material
Semicilindru profilat, din alamă, zinc sau material plastic.
Version
Nichelat cu zinc.
Note
Semicilindrii profilați pot fi utilizați în combinație cu pârghii pivotante. Semicilindrii profilați sunt montați la pârghia pivotantă și servesc, de exemplu, la sistemul de siguranță a unui dulap electric. Butucul de închidere este un semicilindru care poate fi închis doar dintr-o parte (exterior).
Forma A: semicilindrii profilați cu forma A sunt livrați împreună cu două chei. Închiderea este diferită pentru fiecare, adică fiecare încuietoare poate fi deschisă numai cu cele două chei furnizate.
Forma B: semicilindrii profilați cu forma B sunt livrați împreună cu două chei. Încuietoarea este identică, adică fiecare lacăt poate fi deschis cu aceeași cheie (încuietoare 1333).
Forma C: semicilindri profilați cu acționare cu bărbie dublă, 3 mm.
Forma D: semicilindri profilați cu acționare cu bărbie dublă, 5 mm.
Forma E: semicilindri profilați cu acționare cu element pătrat, 6 mm.
Forma F: semicilindri profilați cu acționare cu element pătrat, 7 mm.
Forma G: semicilindri profilați cu acționare cu element pătrat, 8 mm.
Forma H: semicilindri profilați cu acționare cu element triunghiular, 6 mm.
Forma I: semicilindri profilați cu acționare cu element triunghiular, 10 mm.
Forma J: semicilindri profilați cu acționare cu element triunghiular, 7 mm.
Forma K: semicilindri profilați cu acționare cu element triunghiular, 8 mm.
Forma L: semicilindri profilați cu fantă.
Forma M: inserție de matriță.
Forma N: inserție de matriță, cu autoînclichetare.
Forma A: semicilindrii profilați cu forma A sunt livrați împreună cu două chei. Închiderea este diferită pentru fiecare, adică fiecare încuietoare poate fi deschisă numai cu cele două chei furnizate.
Forma B: semicilindrii profilați cu forma B sunt livrați împreună cu două chei. Încuietoarea este identică, adică fiecare lacăt poate fi deschis cu aceeași cheie (încuietoare 1333).
Forma C: semicilindri profilați cu acționare cu bărbie dublă, 3 mm.
Forma D: semicilindri profilați cu acționare cu bărbie dublă, 5 mm.
Forma E: semicilindri profilați cu acționare cu element pătrat, 6 mm.
Forma F: semicilindri profilați cu acționare cu element pătrat, 7 mm.
Forma G: semicilindri profilați cu acționare cu element pătrat, 8 mm.
Forma H: semicilindri profilați cu acționare cu element triunghiular, 6 mm.
Forma I: semicilindri profilați cu acționare cu element triunghiular, 10 mm.
Forma J: semicilindri profilați cu acționare cu element triunghiular, 7 mm.
Forma K: semicilindri profilați cu acționare cu element triunghiular, 8 mm.
Forma L: semicilindri profilați cu fantă.
Forma M: inserție de matriță.
Forma N: inserție de matriță, cu autoînclichetare.
Accessory
05600-01 Pârghie pivotantă, din plastic, pentru cilindri profilați.
05600-02 Pârghie pivotantă, din plastic.
05600-02 Pârghie pivotantă, din plastic.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.