{"product":{"productId":"agid.35209","price":3.02,"name":"Tije rotunde din oțel, pentru pârghii pivotante"},"currency":"EUR"}
Material
Tije rotunde din oțel.
Version
Oțel zincat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Tije rotunde din oțel, pentru pârghii pivotante, forma A
de la
3,02 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Tije rotunde din oțel, pentru pârghii pivotante, forma B
de la
3,48 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Tije rotunde din oțel, pentru pârghii pivotante, forma C
de la
4,34 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Tije rotunde din oțel, pentru pârghii pivotante, forma D
de la
3,20 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Tije rotunde din oțel, pentru pârghii pivotante, forma E
de la
3,13 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Tije rotunde din oțel, pentru pârghii pivotante, forma F
de la
3,73 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Tije rotunde din oțel.
Version
Oțel zincat.
Note
Tijele rotunde din oțel sunt utilizate în combinație cu pârghii pivotante (05600-01 sau 05600-02) pentru asigurarea unui dulap electric. Tijele rotunde pot fi utilizate la un sistem de prindere în 2 sau 3 puncte.
Accessory
05601-05 Adaptor din oțel, oțel inoxidabil sau zinc, pentru tije.
05601-20 Atașament din zinc, pentru tije rotunde.
05601-13 Ghidaje din material plastic, pentru tije rotunde.
05601-14 Opritoare din material plastic, pentru tije rotunde.
05601-20 Atașament din zinc, pentru tije rotunde.
05601-13 Ghidaje din material plastic, pentru tije rotunde.
05601-14 Opritoare din material plastic, pentru tije rotunde.