Clemă cu acțiune rapidă Mini oțel inoxidabil lucios 05140-01
- Clemele cu eliberare rapidă (cleme de forță, cleme cu pârghie cotită) servesc ca dispozitiv de asamblare și de suport
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, tehnologie de sudură, prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului, industria maselor plastice
- Auto-blocarea împiedică deschiderea independentă a brațului de tensionare
- Pentru spații strâmte
Sales unit
14,40 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Toggle clamp
Version 1
mini
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
plastic
Surface finish
component
oil-resistant
F=retaining force (N)
250
M=clamping spindle
M3,5X20
A
10
B
12
B1
13
B2
9
B3
3,5
D1
4
H
max.
45
H
min.
44
H1
12,5
H2
4,5
H3
25
H4
6,5
L
66,5
L2
22
L3
20
L4
5
L5
12
S1
1,2
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Oțel inoxidabil.
Version
lucioasă.
Secțiunea mânerului cu acoperire din plastic, rezistent la ulei.
Secțiunea mânerului cu acoperire din plastic, rezistent la ulei.
Note
În stare tensionată, mânerul este așezat orizontal.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.