text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Toggle hook clamp
Version 2
with catch plate
Product type
standard
Main material
steel
Surface finish body
galvanised
Component material
plastic
Surface finish component
oil-resistant
Component colour
red
F1=Tractive force N
4000
L=Length
314
A
51
A1
32
A2
9,5
B
71,5
B1
52,5
B2
43,5
B3
78
B4
59
B5
50
Clamping travel L3
115
D
8,5
D1
12
Grip type toggle clamp
horizontal
H
49,3
Hand force FH N
200
L1
84
L2
104
Opening angle of handle
155°
R
10
Retaining force F2 N
7000
T
27
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material
Oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Clemele cu cârlig sunt adecvate în special pentru închiderea și fixarea rapidă a capacelor și clapetelor.
Calea de reglare poate fi reglată individual la clema cu cârlig pentru fiecare variantă.

Calea de reglare: 0 - 5 mm.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Other customers also bought