Clemă cu acțiune rapidă cu picior cotit oțel zincat 05060-08
- Clemele cu eliberare rapidă (cleme de forță, cleme cu pârghie cotită) servesc ca dispozitiv de asamblare și de suport
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, tehnologie de sudură, prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului, industria maselor plastice
- Auto-blocarea împiedică deschiderea independentă a brațului de tensionare
Sales unit
21,90 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Toggle clamp
Version 1
with angled foot
Version 2
with clamping spindle
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised
M=clamping spindle
M8x50
A
max.
21
A
min.
19
B
32
D1
6,5
F
kN
2,3
Grip type toggle clamp
vertical
H
16
H1
35
H2
14
H3
51
H4
14
L
7
L1
max.
40
L1
min.
12
L2
45
L3
39
L4
9
L5
45
L6
13
Plastic Grips
05200-115
R1
86
R2
151
S
16
S1
3
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
Description
Material
Tablă de oțel DD11 1.0332.
Version
Piese din oțel galvanizat.
Mâner cu ax compensat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Mâner cu ax compensat.
Mâner din plastic rezistent la ulei.
Note
Accesorii vezi 05200 – 05280.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.