text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Toggle clamp
Version 1
Standard
Version 2
horizontal foot
Product type
adjustable clamping spindle
Main material
steel
Surface finish body
nitrocarburized and oxidized
Component material
polyamide
Component colour
green
M=clamping spindle
M4x16
A
16
A1
24
A2
4
A3
12,8
A4
0,95
B
16
B1
24
B2
10,2
B3
7,2
B4
12,5
B5
1,5
B6
20
C
11,7
C2
4,95
Clamping force F4 N
300
Clamping force F3 N
250
D
4,2
Grip type toggle clamp
horizontal
H
28,7
H1
26,3
Hand force FH N
80
L
91,8
L1
23,7
Opening angle of handle
69°
Opening angle of holding arm
87°
Retaining force F1 N
400
Retaining force F2 N
500
hole arrangement
1
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
Description

Material
Oțel.
Mâner din poliamidă.
Version
nitrocarburat și oxidat în negru.
Note
Bucșe articulate de înaltă calitate, care nu necesită întreținere. Utilizarea constantă a forței la deschidere și închidere. Stabilitatea optimă este obținută de brațul de prindere conic cu profil U.
Accessory
05280 Capace de protecție
05880 Colțar de fixare
05899 Senzor de forță pentru cleme cu acțiune rapidă
07110 Șuruburi de presiune cu bilă
07117 Grippere reglabile
07120 Șuruburi de strângere cu știft de presiune DIN 6332
07121 Șuruburi de prindere cu știfturi cu bilă
07140 Piese de presiune DIN 6311
07142 Piese de presiune
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem