text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Oțel.
Mâner din poliamidă.
Version
nitrocarburat și oxidat în negru.
Note
Bucșe articulate de înaltă calitate, care nu necesită întreținere. Utilizarea constantă a forței la deschidere și închidere. Stabilitatea optimă este obținută de brațul de prindere conic cu profil U.
Drawing reference
1) Poziția pinului de oprire 1
2) Poziția pinului de oprire 2
Accessory
05280 Capace de protecție
05880 Suport de montare
05899 Senzor de forță pentru cleme cu acțiune rapidă
07110 Șuruburi de presiune cu bilă
07117 Dispozitive de prindere reglabile
07120 Șuruburi de strângere cu știft de presiune DIN 6332
07121 Șuruburi de prindere cu știfturi cu bilă
07140 Piese de presiune DIN 6311
07142 Piese de presiune
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem