text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Denumire
Clemă cu acțiune rapidă
Varianta 1
cu blocare de siguranță
Varianta 2
Bază orizontală
Tip de produs
tijă de presiune reglabil
Materialul corpului de bază
oțel inoxidabil
Suprafața corpului de bază
lucios
Materialul componentei
poliamidă
Culoarea componentei
verde
M = ax de presiune
M8x45
A
21
A1
39
A2
9
A3
19
B
32
B1
45
B2
20,6
B3
15,6
B5
2,5
B6
51,1
Braț de susținere unghi de deschidere Poziția 1
13°
Braț de susținere unghi de deschidere Poziția 2
93°
C
32,7
D
6,8
Eliberare rapidă tip mâner
vertical
Forța de menținere F1 N
2000
Forța de menținere F2 N
2800
Forța de strângere F3 N
940
Forța de strângere F4 N
1350
Forța manuală FH N
190
H
191,4
L
107
L1
62
Model orificiu
3
Mâner unghi de deschidere Poziția 1
26°
Mâner unghi de deschidere Poziția 2
61°
Mâner unghi de deschidere fără oprire
86°
Unghi de deschidere braț de susținere fără oprire
158°
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
Oțel inoxidabil.
Mâner din poliamidă.
Suport de eliberare TPE.
Version
lucioasă.
Note
Bucșe articulate de înaltă calitate, care nu necesită întreținere. Utilizarea constantă a forței la deschidere și închidere. Stabilitatea optimă este obținută de brațul de prindere conic cu profil U. Include blocare internă a barei cu blocare automată.
Drawing reference
1) Poziția pinului de oprire 1
2) Poziția pinului de oprire 2
Accessory
05280 Capace de protecție
05899 Senzor de forță pentru cleme cu acțiune rapidă
07111 Șuruburi de presiune cu bilă din oțel inoxidabil
07119 Șuruburi de presiune din oțel inoxidabil
07120 Șuruburi de reglare cu știfturi de împingere DIN 6332
07140 Piese de împingere DIN 6311
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem