{"product":{"productId":"agid.16149","price":79.38,"name":"Clemă verticală cu eliberare rapidă cu blocare de siguranță cu bază orizontală și ax de presiune reglabil, din oțel inoxidabil"},"currency":"EUR"}
Material
Oțel inoxidabil.
Mâner din poliamidă.
Suport de eliberare TPE.
Mâner din poliamidă.
Suport de eliberare TPE.
Version
lucioasă.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Oțel inoxidabil.
Mâner din poliamidă.
Suport de eliberare TPE.
Mâner din poliamidă.
Suport de eliberare TPE.
Version
lucioasă.
Note
Bucșe articulate de înaltă calitate, care nu necesită întreținere. Utilizarea constantă a forței la deschidere și închidere. Stabilitatea optimă este obținută de brațul de prindere conic cu profil U. Include blocare internă a barei cu blocare automată.
Drawing reference
1) Poziția pinului de oprire 1
2) Poziția pinului de oprire 2
2) Poziția pinului de oprire 2
Accessory
05280 Capace de protecție
05899 Senzor de forță pentru cleme cu acțiune rapidă
07111 Șuruburi de presiune cu bilă din oțel inoxidabil
07119 Șuruburi de presiune din oțel inoxidabil
07120 Șuruburi de reglare cu știfturi de împingere DIN 6332
07140 Piese de împingere DIN 6311
05899 Senzor de forță pentru cleme cu acțiune rapidă
07111 Șuruburi de presiune cu bilă din oțel inoxidabil
07119 Șuruburi de presiune din oțel inoxidabil
07120 Șuruburi de reglare cu știfturi de împingere DIN 6332
07140 Piese de împingere DIN 6311
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.