Toggle clamp with safety lock steel nitrocarburized and oxidized 05908-008102
- Clemele cu eliberare rapidă (cleme de forță, cleme cu pârghie cotită) servesc ca dispozitiv de asamblare și de suport
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, tehnologie de sudură, prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului, industria maselor plastice
- Stabilitate optimă cu ajutorul unui braț de prindere conic cu profil în U
- Formă subțire - ideal pentru spații strâmte
- Închidere interioară antipraf cu siguranță automată
Sales unit
50,49 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Toggle clamp
Version 1
with safety lock
Version 2
horizontal foot
Product type
adjustable clamping spindle
Main
material
steel
Surface finish
body
nitrocarburized and oxidized
Component
material
polyamide
Component
colour
green
M=clamping spindle
M8x45
A
21
A1
39
A2
9
A3
19
B
32
B1
45
B2
20,6
B3
15,6
B5
2,5
B6
51,1
C
32,7
Clamping
force
F4 N
1350
Clamping force
F3
N
940
D
6,8
Grip type toggle clamp
vertical
H
191,4
Hand
force
FH N
190
L
107
L1
62
Opening angle
holding arm
stop pin removed
158°
Opening angle
handle
position 1
26°
Opening angle
handle
position 2
61°
Opening angle
handle
stop pin removed
86°
Opening angle
holding arm
position 1
13°
Opening angle
holding arm
position 2
93°
Retaining
force
F1 N
2000
Retaining
force
F2 N
2800
hole
arrangement
3
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
Description
Material
Oțel.
Mâner din poliamidă.
Suport de eliberare TPE.
Mâner din poliamidă.
Suport de eliberare TPE.
Version
nitrocarburat și oxidat în negru.
Note
Bucșe articulate de înaltă calitate, care nu necesită întreținere. Utilizarea constantă a forței la deschidere și închidere. Stabilitatea optimă este obținută de brațul de prindere conic cu profil U. Include blocare internă a barei cu blocare automată.
Drawing reference
1) Poziția pinului de oprire 1
2) Poziția pinului de oprire 2
2) Poziția pinului de oprire 2
Accessory
05280 Protective caps
05880 Angle brackets
05899 Force sensor for toggle clamp
07110 Ball-end thrust screws
07117 Grippers, adjustable
07120 Grub screws with thrust point DIN 6332
07121 Grub screws with ball thrust point
07140 Thrust pads DIN 6311
07142 Thrust pads
05880 Angle brackets
05899 Force sensor for toggle clamp
07110 Ball-end thrust screws
07117 Grippers, adjustable
07120 Grub screws with thrust point DIN 6332
07121 Grub screws with ball thrust point
07140 Thrust pads DIN 6311
07142 Thrust pads
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.