text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Toggle clamp
Version 1
with safety lock
Version 2
vertical foot
Product type
adjustable clamping spindle
Main material
steel
Surface finish body
nitrocarburized and oxidized
Component material
polyamide
Component colour
green
M=clamping spindle
M10x55
A
32
A1
50
A2
8
A3
27
A4
3,5
B
14,1
B1
7,1
B2
25,5
B3
18,5
B6
56,5
C
62,3
C2
13
Clamping force F4 N
2800
Clamping force F3 N
1500
D
9
Grip type toggle clamp
vertical
H
254
Hand force FH N
250
L
153
L1
95
Opening angle holding arm stop pin removed
176°
Opening angle handle position 1
19°
Opening angle handle position 2
59°
Opening angle holding arm position 1
6°
Opening angle holding arm position 2
97°
Retaining force F1 N
2500
Retaining force F2 N
4500
hole arrangement
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
Description

Material
Oțel.
Mâner din poliamidă.
Suport de eliberare TPE.
Version
nitrocarburat și oxidat în negru.
Note
Bucșe articulate de înaltă calitate, care nu necesită întreținere. Utilizarea constantă a forței la deschidere și închidere. Stabilitatea optimă este obținută de brațul de prindere conic cu profil U. Include blocare internă a barei cu blocare automată.
Drawing reference
1) Poziția pinului de oprire 1
2) Poziția pinului de oprire 2
Accessory
05280 Capace de protecție
07110 Șuruburi de presiune cu bilă
07117 Grippere reglabile
07120 Șuruburi de strângere cu știft de presiune DIN 6332
07121 Șuruburi de prindere cu știfturi cu bilă
07140 Piese de împingere DIN 6311
07142 Piese de împingere
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem