Clemă pneumatică cu tijă de împingere unghiular Fontă maleabilă 05340-07
- Clemele pneumatice se folosesc ca dispozitiv de montare și dispozitiv de reținere
- Cu acțiune dublă fără amortizare în poziția finală
- Se poate automatiza
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, prelucrarea metalelor, prelucrarea lemnului, industria maselor plastice
Unitatea de vânzare
771,26 €
plus TVA.
Adăugat la coșul de cumpărături
Denumire
Clemă pneumatică cu tijă de împingere
Varianta 1
unghiular
Formă
B
Tipul de formă
Consolă lungă
Materialul
corpului de bază
Fontă maleabilă
Materialul
componentei
Oțel călit și optimizat
A
22
B
105
Cursă
S
38
D
11
E
50
F1
kN
25
F2
kN
10
F3
kN
1,8
G
57
H
59
H1
128
H2
29
I
M12
K
45
L
70
L1
max.
50
L1
min.
30
N
114
R
G1/4
T
422
UNSPSC Code
31162800
V
93
VL
4,5
W
20
X
63
șuruburi
de presiune corespunzătoare
M12x50
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
Corp din fontă maleabilă.
Părțile pârghiei și tija de împingere sunt din oțel călit.
Părțile pârghiei și tija de împingere sunt din oțel călit.
Version
Corp de bază vopsit.
Suportul, piesele pârghiei și tija de împingere sunt galvanizate și pasivate.
Suportul, piesele pârghiei și tija de împingere sunt galvanizate și pasivate.
Note
Clema pneumatică poate fi utilizată ca o clemă de împingere și de strângere prin tragere. Designul robust garantează o durată lungă de viață, la fel ca și cilindrul pneumatic cu dublă acțiune.
Se livrează șurubul securizat, galvanizat și pasivat, cu capac de protecție.
VL = Consumul de aer pe cursă dublă în dm³ la 6 bar.
Se livrează șurubul securizat, galvanizat și pasivat, cu capac de protecție.
VL = Consumul de aer pe cursă dublă în dm³ la 6 bar.
Attention
Forțele menționate în tabel F1 sunt forțe de menținere, F2 sunt forțe de strângere.
Drawing reference
Y = cursă cilindru
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.